- News
- La ventosa BXP da 45 mm, recentemente introdotta, viene ora affiancata dalle versioni da 65 e 90 mm.
La ventosa BXP da 45 mm, recentemente introdotta, viene ora affiancata dalle versioni da 65 e 90 mm.

La nostra ventosa BXP da 45 mm, recentemente introdotta, è ora affiancata dalle versioni da 65 e 90 mm. Come l'ultima arrivata e i precedenti membri della gamma, le nuove ventose saranno completamente configurabili.
Lo scorso novembre è stata introdotta una ventosa da 45 mm a complemento della gamma delle nostre affermate ventose BXP. Una serie sviluppata specificamente per il prelievo e il sollevamento di oggetti con superfici irregolari o porose, come il cartone.
Piab compie ora il passo successivo completando la gamma da 10-110 mm con le versioni da 65 e 90 mm. Come i precedenti membri della famiglia BXP, le nuove ventose sono realizzate in DURAFLEX® anti-alone e saranno completamente configurabili.
Le nuove misure da 65 e 90 mm sono disponibili su Piab.com.
Maggiori informazioni
Luba Biber, Marketing Manager, divisione Vacuum Automation
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com