Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

  • News
  • Lancio piSAFE® - Il programma completo è ora disponibile

Lancio piSAFE® - Il programma completo è ora disponibile

Pubblicato 08/06/2021

Il nuovo programma piSAFE® di Piab garantisce nuovi vantaggi in tutte le applicazioni in cui sono fondamentali sicurezza, flessibilità, velocità e elevate prestazioni.

Le soluzioni del nostro programma piSAFE® sono sviluppate specificamente per fornire prodotti configurabili e con peso ridotto, che possono essere adattati a tutte le specifiche esigenze. Oltre a garantire prestazioni di vuoto elevatissime grazie alla tecnologia brevettata COAX® di Piab, il design flessibile e la facilità di manutenzione lo rendono la scelta perfetta per applicazioni robotiche impegnative e dispositivi di movimentazione ergonomica in cui occorre dare priorità alla sicurezza. Sia che desideriate un sistema di presa a vuoto centralizzato o decentralizzato, interfacce per sistemi EOAT comuni (standard industriali) o a montaggio indipendente, il programma piSAFE® garantisce un’elevata sicurezza di vuoto ed una configurazione ad alte prestazioni specifica per le vostre esigenze.

Il programma piSAFE® è stato integrato con piSAFE® Valvola Sicurezza Vuoto e piSAFE® Mini Valvola Sicurezza Vuoto per sistemi centralizzati, completandone in questo modo l’offerta. piSAFE® Valvola Sicurezza Vuoto e piSAFE® Mini Valvola Sicurezza Vuoto saranno disponibili dal 8 giugno.

Principali vantaggi del programma piSAFE®

  • Valvola di non ritorno di sicurezza del vuoto (valvola di sicurezza) che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta, in caso di guasto del sistema o di interruzione dell’alimentazione
  • Può sostituire i più costosi dispositivi di sicurezza meccanici o con serbatoio a vuoto nelle attrezzature robotiche e nei dispositivi ergonomici.
  • Ideale per i dispositivi di sollevamento ergonomici/manipolatori e gru per cui è richiesta la conformità con le norme di sollevamento (DIN/SS) – EN 13155 e ASME Standard B30.20
  • Le funzioni di risparmio energetico consentono la riduzione della rumorosità e delle emissioni di carbonio. Il consumo di aria è ridotto fino al 98% per ciclo
  • La leggerezza dei materiali riduce il peso sui gruppi di presa e assicura una minore usura sui motori dei robot e sulle trasmissioni, permettendo di aumentare la velocità/accelerazione o di utilizzare robot più piccoli ed economici.

Caratteristiche principali del programma piSAFE®:

  • Configurabile con eiettore a vuoto basato sulla tecnologia COAX® con funzioni di controllo integrate per risparmio energetico e rilascio
  • Porta di rilevamento del vuoto inclusa per una facile installazione del vacuostato
  • Configurabile con diversi tipi di funzioni di rilascio che supportano la massima velocità di rilascio e lo scarico senza consumo d’aria
  • Il design modulare semplifica la manutenzione, le opzioni di attacco rapido e l’adattamento alle configurazioni delle applicazioni.

Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta