- News
- Le nostre apprezzate ventose BXP si arricchiscono di una nuova versione e dell’anteprima configuratore
Le nostre apprezzate ventose BXP si arricchiscono di una nuova versione e dell’anteprima configuratore
Pubblicato 28/11/2023


Le nostre apprezzate ventose BXP, utilizzate soprattutto per prelevare oggetti con superfici particolarmente porose, saranno ora integrate con una versione da 45 mm. In seguito, l'intera famiglia di ventose sarà trasferita nel nostro configuratore, ampliando le prospettive dei clienti per soddisfare in modo efficiente le loro esigenze di processo.
Da oltre un decennio la nostra gamma di ventose BXP è fondamentale per il prelievo e il sollevamento di oggetti con superfici irregolari o porose come il cartone. Parte del successo sta nel fatto che le ventose sono realizzate in DURAFLEX®, un materiale appositamente sviluppato che combina l’elasticità della gomma con la resistenza all’usura del poliuretano. DURAFLEX® è inoltre antialone e lascia quindi i prodotti in uno stato intatto.
La gamma BXP si amplia ora con l’introduzione di una ventosa da 45 mm che integra la già ampia serie di ventose da 10-110 mm. Come gli altri membri della famiglia, la nuova taglia, denominata BX45P e B45XP, sarà disponibile con una scelta di soffietti e labbri. Altra novità è l’aggiunta di diversi attacchi, anche per i modelli attuali.
Ma la cosa più importante è che la gamma BXP sarà d’ora in poi completamente configurabile, consentendo un’attenta selezione delle ventose per adattarsi perfettamente a qualsiasi macchinario o esigenza di processo. Le ventose esistenti manterranno il loro numero di articolo, facilitando così il riordino.
Le nuove ventose BX45P/B45XP sono disponibili su Piab.com.
Maggiori informazioni
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com