Mini Cobot Gripper (MCG) di Piab – piccolo è sinonimo di potente!

In particolare, quando si tratta di gripper per cobot, piccolo è sinonimo di potente. Con un peso di soli 270 grammi, l’unità di presa MCG è probabilmente il gripper per cobot più leggero al mondo. Solleva oggetti fino a 5 kg di peso e può essere equipaggiato in modo flessibile con un’ampia varietà di ventose.
Quanto più piccolo e leggero è un gripper, tanto maggiore sarà la capacità di sollevamento disponibile per l’attività di movimentazione di oggetti da, ad esempio, uno scaffale a una scatola per la spedizione, procedura sempre più frequente con l'aumento della richiesta e-commerce.
La combinazione di una unità pompa integrata basata sulla tecnologia ad eiettori a vuoto COAX® e di varie interfacce di presa consente la massima flessibilità. Tale vantaggio è ulteriormente rafforzato dal cambio utensile a connessione rapida, che consente di passare da un tipo di interfaccia di presa ad un’altra in pochi secondi e senza l'ausilio di attrezzi, grazie al suo design plug and play. La tecnologia integrata del vuoto di Piab, COAX®, riduce al minimo il consumo di energia e offre una presa rapida e sicura grazie all’elevata portata aspirata iniziale.
Nel complesso, la sua elevata flessibilità e le sue prestazioni consentono al MCG di prelevare praticamente qualsiasi pezzo, dalle confezioni di compresse ai tubetti di dentifricio, siano essi in scatole di carta o plastica, in sacchetti o sfusi.
Vantaggi per il cliente:
- Consente di utilizzare il cobot di dimensioni più ridotte, sfruttandone la sua massima capacità grazie al suo peso estremamente contenuto
- Uso flessibile in molte applicazioni diverse – grazie alle varie interfacce di presa
- Rapido cambio gripper che si traduce in bassi tempi di inattività – Cambio accessorio a connessione rapida in dotazione con design plug-and-play
Applicazioni:
- E-commerce, logistica, magazzino
- Packaging
- Qualsiasi applicazione di beni di largo consumo o alimentare in cui si utilizzano i cobot