- News
- Nuova configurazione plug & play piCOBOT® per cobot FANUC CRX
Nuova configurazione plug & play piCOBOT® per cobot FANUC CRX

Piab continua il suo impegno per rendere la propria principale gamma di tool per cobot facilmente fruibile per tutti gli utenti finali. Ora offriamo piCOBOT® e piCOBOT®L in versioni dedicate per FANUC CRX. Plug & Play sotto ogni aspetto.
L’end-of-arm tool intelligente piCOBOT® di Piab vanta finora quasi un decennio di successo sul mercato dei tool per cobot. Il successo è in parte dovuto all'unità stessa, compatta e facile da usare, e alla sua precisione ineguagliabile.
E, naturalmente, alla sua capacità. Nonostante il peso limitato, solo 720 g, questo EOAT è in grado di sollevare oggetti fino a 7 kg. Nel 2022, è stato introdotto il modello piCOBOT®L ancora più potente, con una capacità di sollevamento fino a 16 kg.
Fin dalle loro prime versioni, piCOBOT® e piCOBOT®L sono stati adattati specificamente a diversi produttori di cobot, tra cui FANUC, partner di alcuni precedenti adattamenti.
"A seguito degli adattamenti certificati di piCOBOT® e piCOBOT®L per i robot CR4/CR7 e LR Mate 200 di FANUC, è stato naturale applicare la stessa configurazione abbinata alla gamma CRX. Ed è proprio qui che siamo arrivati oggi: un vero plug and play!", afferma Madeleine Sheikh, Product Manager della divisione Vacuum Automation di Piab.
La nuova configurazione per Fanuc CRX è un pacchetto completo che include un plug-in software, un'interfaccia meccanica, un cablaggio specifico e tubi per aria compressa, che nel complesso supporteranno un'interazione cobot sicura e facile da usare per il cliente finale. Naturalmente, quando si tratta di soluzioni Piab, la configurazione è accompagnata dalla nostra gamma di ventose e accessori in continua espansione, garantendo applicazioni su misura per qualsiasi contesto.
"I nostri nuovi pacchetti piCOBOT® e piCOBOT®L sono completamente testati, approvati e certificati da FANUC come dispositivi CRX e saranno venduti come tali", conclude Madeleine Sheikh.
Oltre ad essere tool commercializzati da FANUC, piCOBOT® e piCOBOT®L sono disponibili su piab.com, completamente configurabili con il pacchetto CRX a complemento degli adattamenti precedenti.
Maggiori informazioni
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com