- News
- Piab aggiunge COMPACT10E alla gamma delle pompe compatte
Piab aggiunge COMPACT10E alla gamma delle pompe compatte

La gamma di pompe compatte Piab da oggi comprende una nuova alternativa, COMPACT10E, che completa la gamma di pompe di piccole dimensioni (10 mm).
Piab ha sviluppato COMPACT10E per soddisfare la domanda di soluzioni per il vuoto semplici, in grado di aumentare la produttività nelle applicazioni rapide pick-and-place.
Il modello COMPACT10E, progettato con alternative di configurazione limitate, ha un prezzo competitivo senza compromessi sulla qualità o sulle prestazioni del vuoto.
COMPACT10E consente le seguenti configurazioni:
- Con o senza rilevamento del vuoto
- Due diversi diametri dei raccordi push-in per vuoto e aria compressa
- COMPACT10E può essere configurato con due diversi tipi di cartucce COAX® micro
- Ti - per portata del vuoto elevata
- Xi - livello di vuoto elevato
È possibile impilare fino a 8 unità di COMPACT10E in un manifold con un raccordo per aria compressa comune. Il manifold può essere configurato con un silenziatore comune o scarico adeguato alle applicazioni con camera bianca.
COMPACT10E è particolarmente adatto alle applicazioni rapide pick-and-place nell’ambito di diversi settori chiave, quali:
Elettronica e semiconduttori:
- Pick-and-sort o test/ispezione
- Attrezzatura per posizionamento di componenti: Macchine ad alta velocità (fino a 50 ms/ciclo), dispositivi a montaggio superficiale (Surface Mount Technology, SMT).
- Assemblaggio elettronica di consumo, elettronica automobilistica, ecc.
Applicazioni con piccoli robot:
- Assemblaggio di piccole parti, ad es. involucri e display per cellulari
- Plastica (stampaggio a iniezione), rimozione di parti dallo stampo
- Beni di consumo, piccoli oggetti, lampadine, batterie, carte di credito, spazzolini da denti, ciucci ecc.
Imballaggi del settore farmaceutico e cosmesi:
- Carico dall’alto (cartone in custodia)
- Formatura cartoni