Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

  • News
  • Piab aggiunge una nuova taglia alla famiglia di ventose ad elevato attrito con un soffietto: BFFT80P-2

Piab aggiunge una nuova taglia alla gamma di ventose ad elevato attrito a soffietto: BFFT80P-2

Pubblicato 01/04/2021

Ampliando ulteriormente il suo esteso campo di applicazioni, Piab espande la sua linea di ventose ad elevato attrito a soffietto con una ventosa del diametro di 80 mm.

Con la nuova taglia da 80 mm colmiamo la lacuna della nostra famiglia di ventose ad elevato attrito DURAFLEX®, già altamente competitiva. La nuova ventosa BFFT80P-2 è disponibile con gli attacchi standard delle ventose di questa gamma. 

Il design della ventosa ad elevato attrito a soffietto (Bellows Flat Friction Cup, BFFT) è la scelta ideale per le lamiere molto sottili (da 0,6 a 0,8 mm) per evitare i rischi di ammaccature. Questa nuova ventosa presenta un soffietto ottimizzato ed è caratterizzata da dimensioni (altezza, diametro e corsa) che la rendono perfetta per le applicazioni del settore automotive e molto competitiva sul mercato.

La BFFT80P-2 si adatta bene a superfici piane e irregolari/curve, ed è molto indicata quando occorre una compensazione di livello, ad esempio nelle applicazioni di disimpilamento. È inoltre progettata per la movimentazione delle parti esterne della carrozzeria delle auto nei processi di lastratura.

La ventosa e il supporto interno sono realizzati in DURAFLEX®, un materiale unico creato da Piab, che offre l’elasticità della gomma e la resistenza all’usura del poliuretano. Le ventose in DURAFLEX® consentono stabilità e ottima presa, indipendentemente dall’orientamento. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati, ed ha una fantastica memoria elastica. 

Grazie alla trama di attrito interna che assicura una maggiore capacità di presa, le ventose sono in grado di resistere ad elevate forze di taglio, generalmente superiori di 3-5 volte rispetto alle ventose convenzionali. La BFT80P-2 è particolarmente indicata per lamiere oleose, ma rappresenta un’ottima soluzione anche per:

  • Lamiere asciutte 
  • Cartone ondulato 
  • Legno 
  • Vetro 
  • Oggetti che richiedono una superficie molto pulita (senza aloni). 

Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta