- News
- Piab aggiunge nuove taglie alla gamma di ventose a soffietto in poliuretano: B150P e B200P
Piab aggiunge nuove taglie alla gamma di ventose a soffietto in poliuretano: B150P e B200P

Ampliando ulteriormente la già estesa gamma applicativa, Piab espande la propria linea di ventose a soffietto in poliuretano introducendo ventose del diametro di 150 mm e 200 mm.
Queste ventose a soffietto in poliuretano (Bellow Polyurethane, BP), dal soffietto corto, sono ideali per movimentare oggetti di diverse altezze tramite un unico dispositivo di sollevamento, una caratteristica importante nella manipolazione di parti in legno per la produzione di mobili. Le ventose sono disponibili in una versione con durezza interamente di 60 Shore oppure con soffietto di 60 Shore e labbro di 30 Shore. Mentre quest’ultimo tipo è ideale per manipolare superfici grezze o strutturate, ad esempio con effetto legno in rilievo, la versione interamente di 60 Shore è perfetta per movimentare superfici piane e lisce come lastre di vetro, lamiere, pannelli di legno verniciati o rivestiti, come le parti di mobili assemblati. Grazie alla loro capacità di manipolare materiali porosi, come il cartone, queste ventose a soffietto in poliuretano sono adatte anche alla movimentazione di scatole di grandi dimensioni in applicazioni di confezionamento e pallettizzazione.
Le ventose sono dotate di una connessione di vuoto aggiuntiva su cui collegare, ad esempio, un vacuostato per consentire la misurazione del livello di vuoto sulla rispettiva ventosa. La piastra di alluminio, costampata alla ventosa, permette un fissaggio diretto alla struttura di presa, evitando deformazioni dovute alle forze di taglio.
Le ventose sono realizzate in DURAFLEX®, un materiale unico creato appositamente da Piab, che offre l’elasticità della gomma e la resistenza all’usura del poliuretano. Le ventose in DURAFLEX® consentono stabilità e una buona presa indipendentemente dall’orientamento. Inoltre, offrono una memoria elastica di lunga durata, che ne aumenta ulteriormente la vita utile.
Vantaggi per il cliente, in sintesi:
- Movimentazione di pezzi di diverse altezze tramite un unico dispositivo di sollevamento
- Movimenti possibili in tutte le direzioni grazie alla forte presa del materiale DURAFLEX®
- Bassi tempi di fermo macchina grazie all’elevata resistenza all’usura, memoria elastica di lunga durata e una piastra di alluminio costampata che protegge l’attacco dalle forze di taglio.
Aree di applicazione:
- Movimentazione di pannelli in legno nella produzione di mobili
- Movimentazione di lastre di vetro
- Movimentazione di lamiere
- Packaging e pallettizzazione
- Montaggio di componenti automotive