- News
- Piab amplia la gamma di prodotti VGS™ con VGS™4005, un eiettore leggero con ventosa
Piab amplia la gamma di prodotti VGS™ con VGS™4005, un eiettore leggero con ventosa

Piab è lieta di presentare l’ampliamento della gamma prodotti VGS™. VGS™4005 è un eiettore leggero con ventosa indicato per applicazioni non sofisticate in cui è necessario un ridotto livello di vuoto. Sono eiettori con ventosa robusti, facili da usare e progettati per operare in ambienti molto difficili.
VGS™4005 integra il nostro attuale portafoglio VGS™, offrendo un eiettore leggero con ventosa, con corpo in plastica, ideale nelle applicazioni in cui è necessario un ridotto livello di vuoto, come la manipolazione di sacchetti/astucci, ecc. VGS™4005 è disponibile con una cartuccia COAX® SX12 o SX42 senza membrane, che consente di operare in ambienti molto difficili, con livelli elevati di polvere e umidità. VGS™ offre tutti i vantaggi di un sistema di vuoto decentralizzato economicamente efficiente ed affidabile.
I vantaggi per il cliente includono:
- Dimensioni compatte
- Peso ridotto
- Bassa rumorosità con silenziatore integrato
- Tecnologia COAX® brevettata
- Compatibile con qualsiasi ventosa con attacco maschio G3/8" dell’assortimento Piab. La ventosa deve essere ordinata separatamente.
Gli eiettori con ventosa VGS™4005 sono particolarmente indicati per applicazioni in ambienti difficili, con presenza di elevati livelli di polvere e umidità, come:
- Carico/scarico di macchinari nella produzione di mobili e pavimenti
- Carico/scarico di macchinari nel settore della ceramica e delle piastrelle
Inoltre, gli eiettori con ventosa VGS™4005 sono indicati anche per le applicazioni di logistica e imballaggio, quali:
- Prelievo da contenitori/prelievo random da contenitori
- Formatura, carico e scarico vassoi
- Formatura scatole/cartoni
- Movimentazione di scatole e contenitori
- Apertura e movimentazione di buste e sacchetti