- News
- Piab amplia la gamma di prodotto piSOFTGRIP® con il piSOFTGRIP® 30-3
Piab amplia la gamma di prodotto piSOFTGRIP® con il piSOFTGRIP® 30-3

Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP®, la nuova pinza a vuoto extramorbida di piccole dimensioni, sviluppata appositamente per l’industria alimentare e del cioccolato.
La morbida pinza attuata dal vuoto è in grado di afferrare anche gli oggetti più delicati e leggeri con forme complesse e/o superfici irregolari.
piSOFTGRIP® presenta tre dita di presa e una cavità di vuoto a tenuta, tutti in un unico assieme per un prodotto semplice e compatto. Il prodotto è insensibile alla polvere e la forza di presa può essere controllata e regolata facilmente agendo sul livello di vuoto applicato.
Approvato per l’industria alimentare
piSOFTGRIP® è realizzato in silicone rilevabile approvato per il contatto diretto con gli alimenti (in conformità alla norma FDA 21 CFR e al regolamento UE n. 1935/2004). Il gripper in silicone approvato per uso alimentare consente di ampliare ulteriormente le applicazioni di automazione ad un numero sempre più elevato di prodotti dell’industrie alimentari e del cioccolato. È in grado di movimentare gli alimenti più delicati e le praline di cioccolato senza alcun rischio di rovinarli schiacciandoli. Gli attacchi opzionali lavabili e la cavità interna a tenuta agevolano gli interventi di pulizia e funzionano anche in ambienti difficili.
Facile da usare, controllare e pulire
La pinza di presa a vuoto extramorbida è facile da controllare e installare, come una ventosa. È inoltre possibile utilizzarlo facilmente in applicazioni flessibili, disponendo diversi piSOFTGRIP® su più file o in strutture a griglia, per favorire le prese che si vogliono effettuare. Utilizza gli stessi attacchi delle ventose piGRIP® di Piab. Un attacco in acciaio inox ne facilita la pulizia. Il design intuitivo e facile da usare permette di integrare facilmente piSOFTGRIP® nei processi di automazione, dove può contribuire a garantire la sicurezza del prodotto e aumentare la produttività in generale.
Una soluzione di presa ideale per gli oggetti delicati e di piccole dimensioni
piSOFTGRIP® è una soluzione eccellente ed economica per la presa di oggetti delicati e difficili da afferrare. La forza di presa può essere controllata facilmente regolando il livello di vuoto. Il gripper extramorbido è in grado di prelevare gli oggetti con diametro fino a 30 mm [1,18”].