- News
- Piab amplia la propria gamma di accessori per ventose
Piab amplia la propria gamma di accessori per ventose

Introducendo tre nuove opzioni di fissaggio, adattatore angolare, giunto sferico bloccabile e kit di estensione, Piab offre ulteriori possibilità per la progettazione dei propri EOAT, al fine di permettere la costruzione di sistemi di manipolazione ottimali.
L’adattatore angolare in acciaio inox consente il collegamento in serie di diverse ventose. La sua filettatura femmina da M8 3/8” integrata permette il montaggio delle ventose in un sistema di vuoto senza difficoltà, ad esempio fissandole ad una guida o ad un profilo di metallo.
I giunti sferici bloccabili, anch’essi realizzati in acciaio inox, consentono di apportare adattamenti angolari, ad esempio alle ventose in un’attrezzatura di bloccaggio o in un braccio robotico. Consentendo di orientare la ventosa in modo che sia parallela alla superficie dell’oggetto, questi permettono anche di migliorare le prestazioni. I giunti sferici bloccabili sono disponibili in due diverse dimensioni.
I kit di estensione in alluminio sono tubi di fissaggio con morsetti progettati per i profili in alluminio. Essi possono essere avvitati anche direttamente su una piastra od oggetto simile, creando così un attacco regolabile in altezza. Sono disponibili in lunghezze di 100 o 200 mm.
Vantaggi per il cliente
- Maggiore flessibilità nella progettazione degli EOAT
- Facile integrazione di ventose e componenti smart
- Costruzione di sistemi affidabili grazie al fissaggio sicuro delle ventose negli EOAT in base all’angolazione richiesta.