- News
- Piab amplia la sua gamma di ventose per il settore automotive con l’aggiunta di tre nuove sottofamiglie
Piab amplia la sua gamma di ventose per il settore automotive con l’aggiunta di tre nuove sottofamiglie

Piab è orgogliosa di introdurre una nuova serie di ventose per il settore automotive indicate per applicazioni di assemblaggio carrozzerie e componenti, nonché per linee di stampaggio a velocità medio-bassa. Le nuove ventose permettono di offrire una gamma completa, composta ora da un totale di 22 modelli.
La nuova gamma di ventose supporta lo standard di settore per quanto riguarda dimensioni e interfacce, allo scopo di semplificarne installazione e impiego. Queste ventose sono una valida alternativa anche per applicazioni diverse da quelle del settore automotive, ad esempio per la movimentazione legno, nonché nei settore aerospaziale e in quello degli elettrodomestici.
Tutte le ventose sono in gomma Nitrile-PVC priva di silicone, 60 shore (A), materiale che permette di ottenere una ventosa resistente ed economicamente vantaggiosa. Le ventose presentano dei rinforzi per resistere meglio alle forze di taglio durante le operazioni. Tutte le ventose presentano un interno in alluminio stampato, così da poter applicare sia la propria soluzione di attacco che una delle altre opzioni di attacco fornite da Piab, incluso un sistema ad attacco rapido (T-slot). Le nostre ventose per il settore automotive sono progettate per funzionare anche a bassi livelli di vuoto, offrendo quindi una buona “riserva” di vuoto durante il sollevamento.
Ventose esistenti:
PAF - Piab Automotive Flat (ventose piane per il settore automotive): 5 ventose, dimensioni 30-80 mm.
La PAF è una ventosa tonda e piana progettata per la movimentazione di pezzi di lamiera piani e irregolari/curvi. La scolpitura dei rinforzi della struttura interna e del labbro della ventosa evita lo scivolamento delle lamiere. La PAF presenta un’ampia superficie di tenuta per una migliore presa su polvere e frammenti. Le ventose sono disponibili con tutti i principali attacchi standard del settore automotive, compreso il sistema ad attacco rapido “T-slot”, permettendo cambi rapidi e di mantenere le ventose ovali correttamente in posizione
- Progettate per superfici leggermente bombate o piane, come quelle presenti nella movimentazione di lamiere metalliche in applicazioni del settore automotive
- Le ventose sono dotate di rinforzi e di una struttura interna che impediscono la deformazione degli oggetti sottili
- Possono resistere a forze di taglio elevate
- Progettate per manipolare pezzi sia asciutti che oleosi
PAB – Piab Automotive Bellows (ventose a soffietto per il settore automotive): 5 ventose, dimensioni 30-80 mm.
La PAB è una ventosa tonda a soffietto progettata per la movimentazione di pezzi di lamiera piani ed irregolari/curvi. La scolpitura dei rinforzi della struttura interna e del labbro della ventosa evita lo scivolamento delle lamiere. Le ventose presentano un’ampia superficie di tenuta per una migliore presa su polvere e frammenti. Le ventose sono disponibili con tutti i principali attacchi standard del settore automotive, compreso il sistema ad attacco rapido “T-slot”, permettendo cambi rapidi e di mantenere le ventose ovali correttamente in posizione.
- Per le lamiere metalliche sottili del settore automotive
- Progettate per le superfici piane e irregolari/curve oppure quando occorre una compensazione di livello, come ad esempio nelle applicazioni di disimpilamento
- Progettate per manipolare pezzi sia asciutti e oleosi
- Possono resistere a forze di taglio elevate
- Il supporto interno fornisce stabilità e una ottima presa durante la movimentazione in qualsiasi direzione
Ventose nuove:
PAOF - Piab Automotive Oval flat (ventose ovali piane per il settore automotive): 4 ventose, dimensioni 16x50, 30x90, 40x80 e 50x100 mm.
La PAOF è una ventosa piana ovale progettata per la movimentazione di pezzi di lamiera oblunghi. La PAOF offre ottima stabilità e un movimento intrinseco minimo. La scolpitura dei rinforzi interni e del labbro della ventosa evita lo scivolamento delle lamiere oleose. La PAOF presenta un’ampia superficie di tenuta per una migliore presa su polvere e frammenti. Le ventose sono disponibili con tutti i principali attacchi standard del settore automotive, compreso il sistema ad attacco rapido “T-slot”, permettendo cambi rapidi e di mantenere le ventose ovali correttamente in posizione.
- Progettate per pezzi di lamiera metallica lunghi e stretti con superfici leggermente curve o piane, quali le lastre di metallo dei reparti carrozzeria del settore automotive, ad es. alette e piastre di rinforzo
- Create per manipolare pezzi sia asciutti che oleosi
- Possono resistere a forze di taglio elevate
- I rinforzi evitano la deformazione degli oggetti sottili e delicati e offrono maggior attrito quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell’oggetto.
PAOB - Piab Automotive Oval Bellows (ventose ovali a soffietto per il settore automotive): 3 ventose, dimensioni 30x60, 40x80, 55x110 mm.
La PAOB è una ventosa a soffietto ovale progettata per la movimentazione di pezzi di lamiera oblunghi. Le ventose presentano ottima stabilità, movimento intrinseco minimo e sono perfette nei casi in cui è necessaria una compensazione di livello. La PAOB è perfetta per la gestione di lamiere sottili senza deformare o ammaccare gli oggetti. La scolpitura dei rinforzi interni e del labbro delle ventose evita lo scivolamento delle lamiere oleose. Le ventose presentano un’ampia superficie di tenuta per una migliore presa su polvere, frammenti e rilievi e per evitare aderenze, oltre ad offrire sostegno al soffietto per impedire l’implosione. Le ventose sono disponibili con tutti i principali attacchi standard del settore automotive, compreso il sistema ad attacco rapido “T-slot”, permettendo cambi rapidi e di mantenere le ventose ovali correttamente in posizione.
- Progettate per la movimentazione di oggetti oblunghi con superfici bombate e piane per l'impiego, ad esempio, nei sistemi di alimentazione delle linee di stampaggio automotive e per un'ampia gamma di componenti, con dimensioni e forme diverse.
- Progettate per superfici sia asciutte che oleose
- Inoltre, consentono di movimentare oggetti con differenze di altezza.
PAXB - Piab Automotive X-tra Bellows (ventose X-tra a soffietto per il settore automotive): 5 ventose, dimensioni 32-88 mm.
La PAXB è una ventosa tonda a soffietti multipli progettata per offrire una corsa elevata per la movimentazione dinamica di lamiere o di oggetti molto irregolari o curvi come i tubi (si adatta bene a superfici concave e convesse). Le ventose offrono una forza di attrazione elevata ed un effetto ammortizzante durante il posizionamento sui pezzi in lavorazione. Garantiscono ottima stabilità e resistenza alle forze orizzontali, inoltre, la scolpitura dei rinforzi evita lo scivolamento delle lamiere oleose. Le ventose presentano un’ampia superficie di tenuta per una migliore presa su polvere e frammenti. L’attivazione della ventosa richiede un basso livello di vuoto. Inoltre, i rilievi e i rinforzi sui soffietti evitano adesioni ed implosioni. Le ventose sono disponibili con tutti i principali attacchi standard del settore automotive, compreso il sistema ad attacco rapido “T-slot”, permettendo cambi rapidi e di mantenere le ventose ovali correttamente in posizione.
- Progettate per superfici metalliche piane o irregolari e curve in cui è richiesta una compensazione di livello elevata
- Ventosa multisoffietto (ad elevato attrito) progettata per lamiere metalliche asciutte e oleose nelle applicazioni di carrozzeria del settore automotive.
Ventose Piab per il settore automotive brochure (pdf)