Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

  • News
  • Piab amplia l’offerta dei gripper Kenos® KSG con nuove opzioni di scelta per quanto riguarda dimensioni ed anelli di tenuta, migliorandone le prestazioni complessive

Piab amplia l’offerta dei gripper Kenos® KSG con nuove opzioni di scelta per quanto riguarda dimensioni ed anelli di tenuta, migliorandone le prestazioni complessive

Pubblicato 09/09/2021

I sistemi di presa KSG, a completamento dell’ampia gamma Kenos®, permettono di manipolare sacchi di diversi materiali, dimensioni e contenuto, rispondendo perfettamente alle esigenze dei clienti.

I gripper KSG sono estremamente affidabili e si adattano alle specifiche esigenze dei clienti grazie a configurazioni dedicate, realizzate direttamente sul sito web Piab®, dove i clienti possono scegliere: le dimensioni della superficie di presa, i generatori di vuoto (integrati o esterni), diversi anelli di tenuta, nonché un vasta gamma di accessori.

Il gripper KSG è ora disponibile in una dimensione più piccola: 230x140 mm. Inoltre, un nuovo anello di tenuta in gomma naturale blu, con eccellente resistenza all'usura, è stato aggiunto alle opzioni già disponibili. In più, il sistema di presa KSG può essere ora configurato con un massimo di 8 cartucce COAX® per aumentare le prestazioni.

I nostri gripper KSG movimentano in sicurezza sacchi di plastica, carta o tessuto contenenti polveri, granuli, prodotti sfusi o liquidi, per svariati settori industriali quali quello alimentare, chimico, farmaceutico, edile e dei beni di consumo.

Caratteristiche chiave che forniscono valore aggiunto:

  • Disponibilità di accessori, quali vacuometro e manometro, che consentono ai clienti di controllare e regolare il gripper, aumentando la produttività del sistema.
  • Numerose configurazioni ed una griglia metallica regolabile all'interno di ogni gripper KSG, che assicurano una presa ottimale per ogni tipo di sacco e applicazione.
  • Possibilità di scelta tra un eiettore COAX® integrato, da 2 a 8 cartucce, o un generatore di vuoto esterno, che garantisce un sistema di manipolazione ottimizzata.
  • Resistenza ed affidabilità, grazie all'impiego di materiali quali l'alluminio, che assicurano una lunga vita utile del gripper, minimizzando le necessità di manutenzione.
  • Peso totale ridotto, grazie al profilo in alluminio e alla cappa di presa in plastica, che consente l'uso di robot con carico utile inferiore, con conseguente risparmio di costi ed energia, ottimizzando il sistema di movimentazione.
  • Il gripper non può essere danneggiato dal contenuto del sacco rilasciato nell'ambiente, eliminando in questo modo tempi di fermo e migliorando la produttività.
  • Facilità di installazione su robot o telai, che permette al gripper di integrarsi perfettamente nel sistema di movimentazione del cliente, riducendo i tempi di assemblaggio.

Vuoi saperne di più? Contattaci!


Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta