- News
- Piab amplia l’offerta di valvole di reversione Kenos® con modelli a montaggio diretto e modelli a 5 connessioni
Piab amplia l’offerta di valvole di reversione Kenos® con modelli a montaggio diretto e modelli a 5 connessioni

La valvola di reversione KRV controlla il flusso d'aria ed è comunemente utilizzata nei sistemi di generazione di vuoto esterni. La valvola può anche essere inclusa nei kit di soffiante a canale laterale consigliati per la maggior parte delle soluzioni Kenos®, con lo scopo di creare il vuoto con un'elevata portata di aspirazione. Le posizioni delle funzioni di controllo includono aspirazione, controsoffio e neutro, consentendo il controllo dei cicli di manipolazione del prodotto corrispondenti alle esigenze del cliente.
Collegati direttamente al gripper KVG120, i modelli di valvole KRV a montaggio diretto controllano il flusso d'aria creato da un generatore di vuoto esterno. Queste valvole possono essere utilizzate anche per collegare più gripper in serie o in parallelo, consentendo la disattivazione/riattivazione degli stessi in cicli specifici.
Quando sono integrate nei kit di soffiante a canale laterale, i flussi d'aria sono controllati in tre modi alternativi: aspirazione dal gripper e scarico attraverso il silenziatore, controsoffio per rilascio rapido e posizione neutra che non coinvolge il gripper.
Resistenti ed affidabili, le valvole KRV sono proposte nei modelli per il montaggio diretto o con 3 o 5 attacchi filettati, e sono tutte realizzate in alluminio anodizzato con elementi di tenuta in POM-C.
Caratteristiche chiave che forniscono valore aggiunto:
- Manutenzione ridotta grazie all'assenza di componenti interni soggetti a rotazione o scorrimento, eliminazione dei tempi di fermo macchina e aumento della produttività.
- Disponibilità di accessori, quali silenziatore e filtri, che contribuiscono a soddisfare le esigenze dei clienti, creando un ambiente di lavoro più sicuro.
- Quando non è utilizzata per generare il vuoto, la pompa soffiante è sempre collegata con l'ambiente esterno, allungando la sua vita utile e riducendone i costi di manutenzione.
- Commutazione rapida della valvola tra aspirazione/presa e controsoffio/rilascio, aumentando la produttività degli impianti.
- Una valvola versatile per l'uso con più gripper Kenos® e numerose soffianti, che si adatta alle esigenze dei clienti.