- News
- Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP® 50-2, una pinza a vuoto dotata di due dita di presa.
Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP® 50-2, una pinza a vuoto dotata di due dita di presa.

Piab amplia ancora una volta la serie pi-SOFTGRIP® con una nuova pinza sviluppata per l’automazione dell’industria alimentare e del cioccolato. La nuova pinza a vuoto extramorbida è in grado di afferrare anche oggetti oblunghi delicati e leggeri dalle forme complesse e/o oggetti con superfici irregolari.
piSOFTGRIP® presenta due dita di presa e una cavità di vuoto a tenuta, tutto in un unico dispositivo, per un prodotto semplice e compatto. Il prodotto è insensibile alla polvere e la forza di presa può essere controllata e regolata facilmente agendo sul livello di vuoto applicato. La pinza può essere facilmente posizionata su più file (modalità multipla) per favorire i prelievi di oggetti lunghi.
Approvato per l’industria alimentare
piSOFTGRIP® è realizzato in silicone approvato per il contatto diretto con gli alimenti (in conformità alla norma FDA 21 CFR e EU 1935/2004). La pinza, rilevabile al metal detector, consente all’industria alimentare e del cioccolato di incrementare ulteriormente l’automazione, permettendo di manipolare una gamma più ampia di prodotti.
I prodotti alimentari con cioccolato più delicati possono essere manipolati senza alcun rischio di rovinarli schiacciandoli. Gli attacchi opzionali per il lavaggio e una cavità a tenuta agevolano gli interventi di pulizia e funzionano anche in ambienti difficili.
Facile da usare, controllare e pulire
La pinza a vuoto extramorbida è facile da controllare e installare, come una ventosa. È, inoltre, possibile utilizzarla in applicazioni multimodali, disponendo diversi piSOFTGRIP® 50-2 su più file o in altre strutture a griglia, per facilitare i prelievi che si vogliono effettuare. piSOFTGRIP® 50-2 utilizza gli stessi attacchi delle ventose piGRIP® di Piab.
Disponibile anche con attacco opzionale in acciaio inox per il lavaggio, da impiegare durante la pulizia (questa pinza presenta la stessa interfaccia del piSOFTGRIP® 50-3). Il design intuitivo e facile da usare permette di integrare facilmente piSOFTGRIP® nei processi di automazione, contribuendo a garantire la qualità dei prodotti ed aumentare la produttività in generale.
Una soluzione di presa ideale per gli oggetti oblunghi delicati e di piccole dimensioni
piSOFTGRIP® 50-2 è una soluzione eccellente ed economica per la presa di oggetti delicati e difficili da afferrare. La forza di presa è controllata mediante la semplice regolazione del livello di vuoto. La nuova pinza extramorbida è in grado di prelevare oggetti dalla larghezza fino a 50 mm [1,18”].