- News
- Piab è orgogliosa di annunciare il lancio del nuovo programma piSAFE®
Piab è orgogliosa di annunciare il lancio del nuovo programma piSAFE®

Il nuovo programma piSAFE® di Piab garantisce nuovi vantaggi nelle applicazioni in cui sono fondamentali sicurezza, flessibilità, velocità e prestazioni. Le soluzioni del programma piSAFE® sono sviluppate per offrire prodotti configurabili e di peso ridotto, adattabili alle vostre specifiche esigenze.
Le elevate prestazioni di vuoto della tecnologia brevettata COAX® di Piab, il design flessibile e la facilità di manutenzione lo rendono la scelta perfetta per applicazioni robotiche impegnative e dispositivi di movimentazione ergonomica in cui occorre dare priorità alla sicurezza. Sia che desideriate un sistema di presa a vuoto centralizzato o decentralizzato, interfacce per sistemi EOAT comuni (standard industriali) o montaggio indipendente, il programma piSAFE® garantisce un’elevata sicurezza di vuoto e una configurazione ad alte prestazioni specifica per le vostre esigenze.
Principali vantaggi del programma piSAFE®:
- Valvola di non ritorno di sicurezza del vuoto (valvola di ritegno) per mantenere il vuoto nelle applicazioni a tenuta in caso di un problema del sistema o interruzione dell’alimentazione
- Configurazioni disponibili adatte sia per sistemi di vuoto centralizzati che decentralizzati
- Può sostituire dispositivi di sicurezza meccanici o di serbatoi del vuoto più costosi in attrezzature per robot e dispositivi ergonomici
- Adatto alle applicazioni robotiche che richiedono elevati standard di sicurezza
- Adatto ai dispositivi di sollevamento ergonomici e gru per cui è richiesta la conformità con le norme di sollevamento (DIN/SS) – EN 13155 e ASME Standard B30.20
- Le funzioni di risparmio energetico consentono la riduzione del livello di rumore e dell’impronta di carbonio
- Il consumo d’aria è ridotto fino al 98% per ciclo
- La leggerezza dei materiali riduce il peso sui gruppi di presa e assicura una minore usura sui motori dei robot e sulle trasmissioni, permettendo di aumentare la velocità/accelerazione o di utilizzare robot più piccoli ed economici
Caratteristiche principali del programma piSAFE®:
- Configurabile con eiettori a vuoto basati sulla tecnologia COAX® con funzioni di controllo integrate per risparmio energetico e rilascio
- Porta di rilevamento del vuoto inclusa per una facile installazione del vacuostato
- Configurabile con diversi tipi di funzioni di rilascio che supportano la massima velocità di rilascio e lo scarico senza consumo d’aria
- Configurabile in più opzioni di montaggio
- Il design modulare semplifica la manutenzione, offre opzioni di connessione rapida ed è adatto per le configurazioni dell'applicazione