- News
- Piab espande la gamma delle ventose multifunzionali MX, aggiungendo una taglia più piccola, da 25 mm, e ulteriori funzionalità.
Piab espande la gamma delle ventose multifunzionali MX, aggiungendo una taglia più piccola, da 25 mm, e ulteriori funzionalità.

Le soluzioni per ridurre i tempi di inattività degli impianti per il cambio tool tra le diverse applicazioni e l’efficienza energetica sono oggi sempre più importanti nei processi automatizzati. La gamma MX di Piab può essere utilizzata in una varietà di applicazioni senza modifiche al sistema e, grazie alle sue eccellenti capacità di presa, ottimizza il consumo energetico.
Dalla loro introduzione all’inizio del 2021, le ventose multifunzionali MX sono state impiegate con successo in molte applicazioni. Ora Piab presenta il modello più piccolo della gamma.
Dimensioni ridotte, applicazione flessibile
Con un diametro di soli 25 mm, la nuova MX25 è la ventosa più piccola dell’affermata gamma MX. Ma, proprio come i modelli maggiori, è una vera e propria ventosa multiuso, in grado di prelevare oggetti di differenti materiali e con geometrie diverse. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è ideale per manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni, ad esempio nell’e-commerce e nelle applicazioni di intra-logistica, nonché nella raccolta differenziata e nello smaltimento dei rifiuti.
Per la movimentazione di oggetti più grandi, è possibile posizionare diverse ventose MX25 su un EAOT, aumentando l’area di presa e distribuendo il carico per una manipolazione più sicura e affidabile, soprattutto nelle applicazioni in cui la velocità è essenziale. Inoltre, la distribuzione della forza di presa sulle ventose utilizzate in un EOAT ne aumenta la durata.
Per ridurre ulteriormente i tempi di manutenzione, il raccordo ad innesto consente un montaggio e uno smontaggio più semplici.
Nuovi accessori per una maggiore efficienza
Le ventose MX sono state convincenti come ventose multifunzionali fin dall’inizio. Sono in grado di prelevare quasi tutto, indipendentemente dal materiale e dalla geometria. Questa flessibilità è ora migliorata grazie alla possibilità di aggiungere un triplo soffietto supplementare (3 soffietti) dell’assortimento piGRIP®® alle ventose MX35-65. I soffietti aggiuntivi aumentano l’altezza della ventosa e trasformano le ventose MX in veri e propri raccoglitori di oggetti super flessibili, in grado di prelevare oggetti di diverse altezze e dimensioni nella stessa applicazione. Questa flessibilità è esattamente ciò che serve per soddisfare le esigenze sempre più specifiche dei settori della logistica e del picking.
Le dimensioni delle ventose MX35-65 possono ora essere configurate anche con dischi filtranti nel soffietto. La superficie filtrante ampliata può contribuire ulteriormente a ridurre i tempi di manutenzione, soprattutto in ambienti polverosi.
Scopri i vantaggi delle ventose multifunzionali MX:
- Operazioni più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico grazie alla bassa portata, che riduce l’uso dell’aria compressa
- Eccezionali capacità di tenuta che consentono di gestire diversi tipi di oggetti con varie geometrie e finiture superficiali
- Riduzione delle grinze e aspetto impeccabile della confezione grazie al basso livello di vuoto
- Presa sicura e stabile per applicazioni ad alta velocità anche con bassi livelli di vuoto
- Lunga durata grazie al materiale DURAFLEX® elastico e resistente all’usura
Principali applicazioni:
- Ideale per la manipolazione di buste, astucci, scatole di cartone, oggetti riciclati e molto altro