- News
- Piab introduce piFLOW®am
Piab introduce piFLOW®am, specializzato per l’additive manufacturing

Avendo servito il mercato della stampa 3D da diverso tempo con i suoi conveyor piFLOW®p, Piab è lieta di presentare il primo conveyor sviluppato specificatamente per l’additive manufacturing: piFLOW®am, che è oggi disponibile per l’integrazione nei sistemi OEM.
piFLOW®am è un conveyor di dimensioni ridotte progettato sulla base delle esigenze degli OEM del settore dell’additive manufacturing. Il design compatto include la tecnologia di generazione del vuoto ad alta efficienza COAX ® di Piab, ed una botola a valvola a farfalla. La valvola a farfalla è insensibile alle fluttuazioni di pressione ed è in grado di mantenere all’interno un lotto di materiale senza che la pompa sia mountata. Dispone di connessione TC standard che semplifica l’integrazione per il cliente. L’unità è semplice da utilizzare e si integra facilmente con qualsiasi tipo o marca di stampante 3D, vibrovaglio, tramoggia e altri contenitori intermedi. Il prodotto viene controllato da unità pneumatiche o elettriche.
La tecnologia di trasporto in depressione di Piab può essere utilizzata per risolvere molte delle sfide legate all’additive manufacturing. È ideale per alimentare con polveri metalliche una stampante 3D, per recuperare/smaltire il materiale in eccesso dalle stampanti e dalla post-produzione, riempire o svuotare le polveri metalliche da/a un’attrezzatura adiacente quale un vibrovaglio o un contenitore.
piFLOW®am è realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a materiali con temperatura fino a 60°C. L’unità conveyor pesa 15 kg e raggiunge una pressione di alimentazione massima di 0,7 MPa (101,5 psi).
Vantaggi per i clienti:
- Sicurezza degli operatori ed assenza di esposizione alla polvere metallica.
- Altezza ridotta.
- Trasporto di materiali sfusi ad alta densità (da 1,5 a 8 kg/l).
- Rumore e consumo energetico ridotti.
- Facilità di pulizia, funzionamento e manutenzione.
Applicazioni target:
- Recupero della polvere metallica dal contenitore troppo-pieno
- Carico stampante 3D con polvere metallica
- Carico vibrovaglio/tramoggia con polvere metallica
- Recupero della polvere metallica dalla stampante 3D
- Carico e scarico da mescolatore/miscelatore