- News
- Piab lancia la gamma di ventose P con profilo di gomma
Piab lancia la gamma di ventose P con profilo di gomma

Piab ha sviluppato una gamma di ventose specifica per superfici ruvide e strutturate, continuando ad ottimizzare il proprio portafoglio per rendere la tecnologia del vuoto disponibile anche per applicazioni di nicchia.
La nuova gamma di ventose P è particolarmente adatta alla manipolazione di superfici piane, irregolari e fortemente strutturate, come piastrelle in pietra, lastre di legno o lamiera bugnata. Queste ventose sono realizzate in alluminio con guarnizione a profilo in gomma EPDM facilmente sostituibile in caso di usura, e consentono di utilizzare la tecnologia del vuoto su superfici per cui la movimentazione con ventose non era ancora stata presa in considerazione. La gamma di ventose P è disponibile in tre taglie, 35 mm, 60 mm e 100 mm, e presentano un attacco specifico per ogni dimensione.
Vantaggi per il cliente:
- Movimentazione affidabile di materiali ruvidi grazie a queste ventose estremamente forti e durevoli
- Soluzione a basso costo ed ecologica, dato che solo il profilo EPDM è soggetto a usura e può essere sostituito facilmente senza che sia necessario sostituire l’intera ventosa
Aree di applicazione
- Edilizia – manipolazione di piastrelle in pietra e mattoni
- Industria del legno – movimentazione di travi grezze non lavorate
- Industria metallurgica – manipolazione di lamiera bugnata
- Qualsiasi altra superficie grezza o altamente strutturata e irregolare