- News
- Piab migliora i labbri piGRIP® (BGI): realizzati appositamente per sollevare sacchetti di plastica sia robusti che sottili/delicati
Piab migliora i labbri piGRIP® (BGI): realizzati appositamente per sollevare sacchetti di plastica sia robusti che sottili/delicati

piGRIP® è una linea di ventose configurabili in una moltitudine di combinazioni, offrendo la soluzione perfetta per tutte le applicazioni di prelievo. Si possono selezionare labbri, soffietti, supporti e attacchi per ogni tipo di esigenza.
I labbri BGI (labbri piGRIP®) sono perfetti per prelevare sia sacchetti di plastica spessa che pouches contenenti prodotti secchi o umidi, alimentari e non. Il design ottimizzato del labbro BGI-2 offre anche eccellenti capacità di presa su sacchetti di plastica sottili/delicati.
La linea di labbri BGI, nelle misure da 34, 41, 48 e 63 mm, presenta il nuovo design BGI-2 ottimizzzato. Le geometrie, i materiali e le dimensioni dei labbri sono le stesse dei precedenti labbri BGI. Questa ventosa può essere configurata nel configuratore piGRIP®.