- News
- piCOBOT® è disponibile con una configurazione plug and play per I robot Fanuc CR4/CR7
piCOBOT® è disponibile con una configurazione plug and play per I robot Fanuc CR4/CR7

A partire dal 1° giugno, piCOBOT® è disponibile con una configurazione plug and play per i robot Fanuc CR4/CR7.
Attraverso lo strumento di configurazione online facile da usare, ora i clienti di Piab possono scegliere il piCOBOT® specifico per i robot Fanuc CR4 e CR7. Il pacchetto plug and play specifico per i robot Fanuc CR4 e CR7 include una memoria USB con software CF-file, interfaccia meccanica, cavo specificato e il tubo dell’aria compressa.
Offrendo estensioni plug-and-play per i cobot, piCOBOT® assicura un’interazione sicura ed efficiente tra uomo e robot. Basato su COAX®, la tecnologia del vuoto estremamente efficiente e brevettata da Piab, piCOBOT® prevede un gruppo pompa per vuoto e un gripper sul quale sono montate le ventose. Inoltre, la vasta gamma di ventose Piab consente ai clienti di personalizzare ulteriormente le proprie soluzioni.