Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

piCOBOT® Electric è ora disponibile con un’integrazione perfetta per FANUC CRX

Pubblicato 29/04/2025
piCOBOT® Electric è ora disponibile con un’integrazione perfetta per FANUC CRX

piCOBOT® Electric, completamente elettrico e dal design sottile, continua a ridefinire le applicazioni cobot eliminando tubi dell’aria e cablaggi. Con la sua pompa elettrica ad alta efficienza energetica, piCOBOT® Electric ha già dimostrato di essere un successo sul mercato. Ora, stiamo compiendo il passo successivo per espandere il suo raggio d’azione.

Basandoci sul successo del nostro lancio iniziale, stiamo introducendo l’integrazione plug & play con i robot collaborativi FANUC CRX. La nuova configurazione FANUC CRX è un pacchetto completo che include un plug-in software, un’interfaccia meccanica e un cablaggio specifico, per un’installazione e un uso del cobot sicuri e veloci. Naturalmente, quando si tratta di soluzioni Piab, la configurazione è accompagnata dalla nostra gamma di ventose e gripper in continua espansione, garantendo applicazioni su misura per qualsiasi contesto. 

L’installazione si conferma facile grazie al singolo collegamento sul braccio del cobot e la configurazione pulita consente un movimento totalmente illimitato.  

Vantaggi principali per il cliente 

Selezione semplificata dei prodotti: Preconfigurata per un funzionamento ottimale con i cobot Fanuc CRX. 

Installazione semplificata: il kit Plug & Play viene fornito con un plug-in software, cavo elettrico e strumenti di montaggio, semplificando il processo di installazione.  

Programmazione e utilizzo migliorati: Con il plug-in di Fanuc CRX, la programmazione e l’utilizzo sono più intuitivi, per una configurazione e un utilizzo rapidi. 

Generazione di vuoto completamente elettrica: Non è necessaria alcuna infrastruttura ad aria compressa.  

Leggero e compatto: Consente il montaggio diretto sulla flangia del cobot. 

Movimento illimitato del braccio del cobot: Nessun groviglio di tubazioni dell'aria o cablaggi. 

Applicazioni personalizzabili: Supportate dall'ampia gamma di ventose e strumenti di presa di Piab. 


Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta