- News
- piGRIP® FLC espande l’universo delle ventose Piab
piGRIP® FLC espande l’universo delle ventose Piab

piGRIP® FLC è un nuovo componente, un’interfaccia, che amplia la versatilità di tutte le ventose Piab esistenti. “Indipendentemente dall’applicazione, questo prodotto aiuta a gestire le differenze di altezza e il prelievo fuori angolo in modo semplice ma sofisticato”, afferma Lennart Ryberg, Product Manager della Divisione Vacuum Automation di Piab.
(piGRIP®) FLC è l’acronimo di “Flexible Level Compensator” (Compensatore di livello flessibile) ed è un nuovo componente innovativo di Piab progettato per migliorare le capacità delle ventose Piab esistenti, come la compensazione di livello, riducendo la richiesta di un posizionamento esatto delle ventose.
Aggiungendo FLC tra un soffietto piGRIP® e una ventosa a scelta, si migliora la flessibilità operativa, consentendo l’uso di ventose che possono avere capacità di sigillare o di attrito uniche, ma prive di una corsa verticale adeguata.
“Con l’introduzione di piGRIP® FLC, Piab espande le possibilità di creare un’ampia gamma di combinazioni di ventose a soffietto, consentendo soluzioni ancora più personalizzate e precise”, afferma Lennart Ryberg, Product Manager della Divisione Vacuum Automation di Piab.
Compensazione angolare
L’interfaccia FLC offre anche capacità di giunzione, consentendo alla ventosa di inclinarsi e regolare il proprio angolo rispetto all’oggetto da prelevare, aumentando così il range di movimento. Inoltre, FLC garantisce una connessione sicura tra il soffietto e il fissaggio a morsetto inferiore, limitando il rischio di distacco durante il funzionamento e riducendo significativamente i danni ai prodotti sollevati.
Un’altra caratteristica intelligente è che il nuovo componente consente l’integrazione di una valvola piSAVE® sense tra piGRIP® FLC e la ventosa. Ciò permette di controllare la corsa di ritrazione e di protrazione del componente FLC prima del prelievo di un oggetto, aggiungendo un ulteriore livello di funzionalità.
Prodotto sostenibile
Lennart Ryberg spiega che uno dei prerequisiti era che tutti i materiali di piGRIP® FLC dovevano essere conformi alle normative REACH (CE 1907/2006) e RoHS (2011/65).
“Tutti gli attacchi, compresi dado di bloccaggio e il raccordo femmina, sono realizzati in alluminio e riutilizzabili. Il soffietto e il supporto piGRIP® possono essere sostituiti facilmente quando si usurano. Quindi, con FLC possiamo fornire un nuovo livello di resilienza e sostenibilità, oltre che di modularità e flessibilità”, conclude Lennart Ryberg.
piGRIP® FLC è un prodotto configurabile disponibile su piab.com.