- News
- piSOFTGRIP® afferra il frutto della passione con estrema delicatezza
piSOFTGRIP® afferra il frutto della passione con estrema delicatezza

Piab si appresta a rivoluzionare l’automazione nell’industria alimentare con un nuovo gripper a vuoto extramorbido.
Taby, Sweden – Piab è orgogliosa di introdurre il nuovo gripper extramorbido piSOFTGRIP®, sviluppato specificatamente per l’automazione nell’industria alimentare. Il nuovo gripper a vuoto è in grado di afferrare anche gli oggetti più delicati e leggeri con forme complesse e/o superfici insolite. Un’altra potenziale applicazione è il prelievo di piccoli oggetti di forma irregolare come i giocattoli dai rispettivi contenitori.
piSOFTGRIP® prevede tre organi di presa e una cavità di vuoto, tutti in un unico gruppo per un prodotto semplice e compatto. Inoltre, poiché funziona tramite vuoto, la forza di presa può essere controllata e regolata facilmente agendo sul livello di vuoto applicato.
“piSOFTGRIP® è una soluzione particolarmente economica per il prelievo degli oggetti delicati e difficili da afferrare. Il gripper extramorbido è in grado di prelevare gli oggetti con diametro fino a 50 mm, ma è già prevista l’introduzione di altri modelli più grandi”, afferma Lennart Ryberg, Global Product Manager in Piab.
È facile da controllare e installare come una ventosa, e prevede gli stessi attacchi di tutte le ventose piGRIP® di Piab. Per facilitarne la pulizia, è disponibile anche in una versione opzionale con raccordi in acciaio inox. Il design intuitivo e facile da usare permette di integrare facilmente piSOFTGRIP® nei processi di automazione, dove può contribuire a tutelare la sicurezza del prodotto e aumentare la produttività in generale.
Inoltre, piSOFTGRIP® è il primo gripper a vuoto del proprio tipo realizzato in silicone rilevabile approvato per il contatto diretto con gli alimenti (in conformità ai regolamenti di FDA ed Unione Europea). Con l’aggiunta di un additivo antibatterico, il gripper in silicone approvato per uso alimentare consente di ampliare ulteriormente le applicazioni di automazione ad un numero di prodotti alimentari sempre più elevato. Ad esempio, può manipolare gli alimenti non confezionati, freschi e più delicati senza alcun rischio di schiacciarli o contaminarli.
Il gripper a vuoto in silicone piSOFTGRIP® è particolarmente leggero e di conseguenza aggiunge un minimo peso ai bracci robotizzati. L’altezza complessiva di soli 80 mm consente di utilizzarlo anche in spazi estremamente limitati.
Abbinato all’end-of-arm vacuum tool piCOBOT® di Piab, piSOFTGRIP® rappresenta un’estensione “plug and play” potente e versatile per i robot collaborativi. Inoltre, poiché sia piCOBOT® che piSOFTGRIP® sono equipaggiati con la funzione di risparmio energetico ES, praticamente il prelievo e il rilascio non consumano energia. Pratico e intuitivo, il gripper extramorbido è già certificato UR per questa applicazione.
A proposito di Piab
Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con quasi 500 dipendenti e un fatturato di 1,2 miliardi di SEK nel 2018, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.
Maggiori informazioni
Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com