- News
- Presentazione di piCOMPACT®10X SMART: Piab aggiunge nuove funzionalità ad un eiettore di dimensioni compatte
Presentazione di piCOMPACT®10X SMART: Piab aggiunge nuove funzionalità ad un eiettore di dimensioni compatte

piCOMPACT®10X SMART è un eiettore integrato, efficiente e intelligente, che ti consente di fare un passo avanti nel controllo della produzione grazie alla facilità d'uso. Basato sulla tecnologia COAX® e sulla tecnologia IO-Link integrata, piCOMPACT®10X SMART offre maggiore flessibilità, installazione più rapida e una migliore personalizzazione per soddisfare le tue esigenze.
Costruito sull'eiettore pneumatico multistadio piCOMPACT®10X, è dotato di controlli integrati, quali valvola on/off, valvola di controsoffio, vacuostato e funzione di risparmio energetico, ed è realizzato su una piattaforma configurabile, che lo rende facile da personalizzare. La versione aggiornata, piCOMPACT®10X SMART include anche funzionalità intelligenti che consentono la manutenzione predittiva oltre a caratteristiche preventive speciali, come avviso trafilamento, timer di monitoraggio delle prestazioni e il contatore di cicli di vuoto.
piCOMPACT®10X SMART è perfetto per applicazioni di imballaggio avanzate in settori come quello farmaceutico ed elettronico, aiutando i produttori a realizzare rapidamente e facilmente sistemi complessi, ordinati e intelligenti.
Caratteristiche chiave che forniscono valore aggiunto:
- Un eiettore a vuoto configurabile basato sulla tecnologia COAX® con controlli integrati, che fornisce una portata altamente efficiente e affidabile.
- La tecnologia IO-Link offre un'installazione semplificata ed economica con una configurazione semplice e meno cablaggi.
- È possibile monitorare in tempo reale le prestazioni e i dati di processo dei sensori nelle pompe, utilizzando l'interfaccia IO-Link.
- Le unità impilabili (montate in batteria) da 3 a 8 eiettori condividono un’interfaccia comune IO-Link, nonché porta e scarico per l'aria compressa, consentendo un facile cablaggio e una semplice installazione di tubi.
- Pacchetti software specializzati ed esempi di applicazioni sono resi disponibili da Piab con istruzioni aggiuntive e librerie di serie di dati per la programmazione PLC in robot di marchi leader di mercato.
Volete saperne di più? Contattateci!
piCOMPACT®10X SMART – Funzionalità SMART e dimensioni compatte