- News
- Quattro utili integrazioni alle ventose Piab per il settore automotive
Quattro utili integrazioni alle ventose Piab per il settore automotive

Sono state aggiunte quattro nuove ventose alla gamma di ventose Automotive. Le nuove ventose ampliano le famiglie PAF (ventose piane Piab Automotive) e PAB (ventose a soffietto Piab Automotive) con due nuove misure ciascuna: Ø100 mm e Ø125 mm.
Le ventose automotive supportano gli standard di settore per quanto riguarda dimensioni e interfacce, semplificando installazione ed utilizzo. Queste ventose sono idonee anche per applicazioni al di fuori del settore automotive. E ciò è ancora più vero oggi, grazie alle nostre nuove ventose da 100 mm e 125 mm.
Sia l’assortimento nuovo che quello precedente sono realizzati in Nitrile-PVC nero, 60 shore (A), privo di silicone, cha dà vita ad un prodotto durevole e conveniente. Le ventose presentano dei tasselli per resistere alle forze di taglio durante l’utilizzo. Tutti i modelli sono dotati di un inserto costampato in alluminio, per consentire varie soluzioni di attacco, incluso il sistema di attacco rapido T-slot. Le ventose per il settore automotive sono progettate per funzionare anche a bassi livelli di vuoto, garantendo una “riserva di vuoto” sicura per qualsiasi sollevamento.
PAB - ventose a soffietto Piab Automotive (7 taglie diverse, diam. 30-125mm):
- Sviluppate per lamiere metalliche sottili del settore automotive
Con soffietti che offrono una presa delicata - Compensano le piccole inclinazioni e le differenze di altezza, sia sull’oggetto che sull’area di presa
- Adatte per superfici piane e irregolari/curve
- Movimentano sia superfici oleose che asciutte
- Resistono alle forze di taglio
PAF – ventose piane Piab Automotive (7 taglie diverse, diam. 30-125 mm):
- Piane senza soffietti
- Progettate per superfici piane e e uniformi, ad es. le lamiere metalliche sottili del settore automotive
- Adatte per applicazioni ad alta velocità grazie al loro ridotto volume interno e al design compatto in grado di resistere ad accelerazioni e forze derivanti da rapidi movimenti di manipolazione automatizzata.
- Progettate per manipolare sia superfici oleose che asciutte
- Extra resistenti a forze di taglio elevate
Principali applicazioni
- Progettate per movimentare lamiere metalliche sottili, sia asciutte che oleose, nel settore automotive
- Adatte per operazioni in diversi settori industriali, ad es. elettrodomestici, assemblaggio finale, aerospaziale, industria del legno e molti altri.
Prodotti correlati
- FSCM®: Supporto flessibile per ventose, un sistema di montaggio flessibile per ventose, sviluppato appositamente per il settore automotive.
- piCOMPACT®: Eiettori a vuoto Piab adatti al settore automotive.
- piSAFE®: Impianto del vuoto centralizzato o decentralizzato, EOAT o stand-alone - Il programma piSAFE fornisce prodotti configurabili e di peso ridotto con prestazioni e sicurezza di vuoto elevate.
- Ventosa Duraflex® ad elevato attrito: Un buon complemento alle ventose per il settore automotive di Piab, ventose “di alta qualità” per applicazioni molto esigenti.