- News
- Ventose multifunzionali: Piab è lieta di presentare la nuova serie di ventose MX
Ventose multifunzionali: Piab è lieta di presentare la nuova serie di ventose MX

Ventose multifunzionali. La serie di ventose MX offre formidabili prestazioni per il prelievo di vari oggetti, soprattutto nelle applicazioni di logistica, stoccaggio, e-commerce e riciclo materiali.
La ventosa MX può essere impiegata in una vasta gamma di applicazioni come il prelievo da contenitori, l'evasione ordini, la depallettizzazione e lo smistamento pacchi. Non è più necessario cambiare gripper o ventosa ogni volta che cambiamo il prodotto in una certa applicazione.
Questa ventosa multiuso ed energeticamente efficiente offre eccellenti capacità di presa su molte superfici e materiali. La ventosa MX garantisce una forte tenuta anche con livelli di vuoto ridotti, contribuendo ad un consumo energetico più sostenibile. Le ventose MX sono disponibili in cinque taglie: con diametro di 35, 42, 50, 57 e 65 mm. Tutte sono compatibili con la nostra ampia gamma di attacchi piGRIP®, permettendo di effettuare una configurazione su misura in base alle vostre esigenze. Per una maggiore sicurezza e robustezza, è consigliabile scegliere gli attacchi con ghiera di fissaggio in alluminio.
La ventosa MX di Piab è ottimale nella movimentazione di sacchetti, scatole di cartone, oggetti riciclati, sacchetti difficili da afferrare, come ad es. le buste sottili, e molto altro ancora. Quando è necessario prelevare oggetti che variano spesso tra loro, la ventosa MX risulta la scelta più indicata, essendo in grado di soddisfare ogni vostra esigenza.
I vantaggi delle ventose multifunzionali:
- Risparmio energetico
Le eccellenti prestazioni di tenuta permettono di lavorare con una portata ridotta fino al 50%, consentendo in questo modo di ridurre i consumi di aria compressa e di ridurre la taglia della pompa a vuoto. Rispetto alle ventose tradizionali, le ventose MX contribuiscono in modo significativo ad un funzionamento più sostenibile ed efficiente da un punto di vista energetico. - Assenza di pieghe e ammaccature
Il particolare design che richiede bassa portata (idealmente a 30-40 - kPa / 9-12 -inHg per una presa ottimale) permette di evitare pieghe e ammaccature sulle superfici e garantisce massime opportunità di riciclo e riutilizzo delle confezioni, per una maggiore sostenibilità degli imballaggi. - Materiale durevole – DURAFLEX® a tre gradi di durezza
Le ventosa MX sono realizzate in DURAFLEX®, materiale Piab a lunga durata, testato per oltre 750.000 cicli. Questo materiale presenta l'elasticità della gomma e la straordinaria resistenza all'usura del poliuretano, oltre ad una eccellente memoria elastica e alla capacità di non lasciare aloni. - Design intelligente
Il design intelligente conferisce alla ventosa MX un'eccezionale capacità di tenuta soprattutto a livelli di vuoto ridotti. La ventosa MX è in grado di manipolare diversi tipi di oggetti con differenti geometrie e superfici. La portata aspirata richiesta si riduce fino al 50% anche su oggetti difficili da prelevare, pur offrendo una presa sicura e resistente.
La ventosa MX è la soluzione perfetta per gripper di dimensioni ridotte come il piCOBOT® o per sistemi di vuoto con problemi di capacità aspirante, ad esempio a causa di fluttuazioni della pressione dell'aria compressa o di perdite di sistema dovute a cambi di prodotto.
- I labbri morbidi e ultrasottili offrono eccezionali capacità di tenuta
- I soffietti robusti ma facilmente comprimibili garantiscono una grande forza di tenuta, ideale per prese dinamiche con accelerazioni elevate e situazioni in cui è necessaria una compensazione di livello
- Il collo rigido crea un’interfaccia sicura e stabile per una varietà di opzioni di attacco, compresi anche i raccordi con ghiera di fissaggio in alluminio