Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 3116671
16 Varianti

Filtro del vuoto G3/8" (10 µm)

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0110521
  • 0110522
  • 0110523
  • 3116670
  • 3116671
  • 3116672
  • 3116651
  • 3116652
  • 3116653
  • 0128408
  • 0128409
  • 0128410
  • 0128413
  • 0128415
  • 0128418
  • 0128419

Generale

Materiale
PA , PE , PP
Area filtrante
30 cm²
Porosità
10 µm
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso min.
73 g

Dati pneumatici

Portata (nominal)
2.5 Nl/s
Sovrapressione
-0.1 - 0 MPa
Volume interno
45 cm³

Disegni dimensionali

Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.

CAD

CAD

Scheda tecnica

PDF

Brochure

PDF

Certificati

PDF
PDF

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta