Codice articolo: 3116672
16 Varianti
Vacuum filter G1" (10 µm)
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0110521
- 0110522
- 0110523
- 3116670
- 3116671
- 3116672
- 3116651
- 3116652
- 3116653
- 0128408
- 0128409
- 0128410
- 0128413
- 0128415
- 0128418
- 0128419
Generale
Materiale
PA , PE , PP
Area filtrante
190 cm²
Porosità
10 µm
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso min.
440 g
Dati pneumatici
Portata (nominal)
42 Nl/s
Sovrapressione
-0.1 - 0 MPa
Volume interno
495 cm³
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF