Codice articolo: 0109233
5 Varianti
Valvola di non ritorno VT1 G3/8"-G1/4"
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0109233
- 0110456
- 0120323
- 0121236
- 0121237
Caratteristiche
- Valvola di sicurezza per vuoto che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
- Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
- Richiedibile con cartuccia multistadio COAX® MINI Pi12-2 integrata
- Richiedibile con dispositivo Energy Saving integrato, il Vacustat, che riduce drasticamente il consumo di aria compressa in applicazioni a tenuta
- Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 551 kPa (80 psi) per il rilascio
- Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 551 kPa (80 psi) per il vuoto
- Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
- Massimo di 12 unità per mano di presa.