Codice articolo: piSAFE® - VSV
Valvola di sicurezza del vuoto piSAFE®
piSAFE® VSV è un'unità di sicurezza da utilizzare con una pompa a vuoto separata. Contiene un’esclusiva valvola di non ritorno di sicurezza (VSV) del vuoto che...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Funziona esattamente come piSAFE® ma senza pompa a vuoto integrata.
- Compatibile con qualsiasi sistema a vuoto centralizzato per applicazioni a tenuta che richiedono un livello di sicurezza superiore.
- Fornita con due possibili funzioni di rilascio rapido: Ritegno per controsoffio (BO) o ritegno per rilascio rapido atmosferico (AQR), normalmente chiusa (NC), per risparmiare energia.
- Le funzioni di rilascio sono facilmente intercambiabili.
- Può essere collegata alla staffa di montaggio rapido piSAFE® senza la necessità di utilizzare attrezzi.
- Prodotto completamente privo di silicone.