Codice articolo: 0100194
2 Varianti
CLASSIC H40, piastra di connessione in materiale composito PPS (D), guarnizioni in Viton®
These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0100194
- 0102407
Caratteristiche
- Vuoto massimo fino a 99.8 -kPa
- Adatta per applicazioni assolutamente a tenuta
- Disponibile con piastra di connessione in PPS (D)