Codice articolo: 0100212
3 Varianti
CLASSIC H120, piastra di connessione in materiale composito PPS (D), guarnzioni in Viton®
These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0100212
- 0102131
- 0102409
Caratteristiche
- Vuoto massimo fino a 100.8 -kPa
- Adatta per applicazioni assolutamente a tenuta
- Disponibile con piastra di connessione in alluminio (AD) ed in PPS (D)