Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0103684
2 Varianti

Lab Vac LVH40K6, guarnizioni in Viton®, flap in Kalrez

These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0103684
  • 0124540

Caratteristiche

  • Pompa a vuoto studiata appositamente per applicazioni da laboratorio, come degasificazione, filtrazione in depressione, essicazione di gel e evaporazione centrifuga.
  • Alto vuoto fino a 20 mbar ass. con portata massima di 9 m3/h a bocca libera.
  • Nessun rischio di "ritorno del flusso" che può falsare i risultati dei test.
  • Bassa rumorosità.
  • Facile da istallare e senza manutenzione.
  • Efficiente pompa del vuoto basata tu tecnologie amiche dell'ambiente.
  • Grande resistenza agli agenti chimica, in opzione con guarnizioni in KalRez che rende insuperabile la resitenza alla corrosione.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta