Codice articolo: 3108001
2 Varianti
Eiettore 300 Alluminio
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 3108001
- 3108002
Caratteristiche
- Eiettore compatto usato quando è necessaria una elevata portata con basso livello di vuoto
- Portata e consumo possono essere regolati
- Possono essere trasportate piccole quantità di matieriale
- Disponibile in acciaio inox o alluminio
- Grazie al montaggio di un'inserto l'eiettore è in grado di lavorare al livelli di vuoto più alti
- Fornito con portagomma da 3/8" per la connessione di aria compressa