Codice articolo: COMPACT10E
COMPACT10E
Compact/stackable vacuum pumps are air-driven multistage ejector families, based on COAX® technology, that come with integrated controls and special functions,...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Eiettore di vuoto configurabile basato sulla tecnologia COAX®.
- Design ottimizzato per la massima affidabilità, portata aspirata elevata e tempi di ciclo ridotti.
- Struttura leggera e a ingombro ridotto (larghezza 10 mm) grazie alle parti in plastica ad alte prestazioni.
- Valvole ad alta velocità per vuoto e controsoffio e regolazione del controsoffio.
- Elemento filtrante pulibile e sostituibile.
- Rumore ridotto.