Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: P3010_Energy_saving

P3010 Energy saving

Compact/stackable vacuum pumps are air-driven multistage ejector families, based on COAX® technology, that come with integrated controls and special functions,...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Tecnologia cartuccia MINI multistadio brevettata COAX®. Con cartuccia in versione Pi, Si e Xi.
  • Funzione integrata per il risparmio energetico (piSAVE onoff) che minimizza il consumo d'aria compressa mediante il controllo del flusso di alimentazione della pompa.
  • La versione a grande isteresi viene consigliata per le applicazioni a tenuta come la manipolazione di fogli di lamiera, lastre di vetro o particolari in plastica.
  • La versione a piccola isteresi viene consigliata dove è necessaria una elevata precisone del grado di vuoto come nelle applicazioni di processo.
  • Vacuostato ES regolabile.
  • Funzione pneumatica.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta