Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: P5010_AVM™2

P5010 AVM™2

Compact/stackable vacuum pumps are air-driven multistage ejector families, based on COAX® technology, that come with integrated controls and special functions,...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Pompa P5010 con tecnologia brevettata COAX® push-in Pi, Si o Xi
  • AVM™2, Automatic Vacuum Management, unità intergrata di controllo e monitoraggio delle funzioni
  • Valvole per l'alimentazione e controsoffio
  • Carattesristica speciale di sicurezza per la versione con valvola normalmente chiusa. Si apre in caso di interruzione dell'energia elettrica (E-stop)
  • Migliorato effetto del controsoffio grazie ad una tubazione diretta
  • Sensore di vuoto analogico con due uscite digitali, possibilità di scelta tra 16 combinazioni di attivazione pre impostate
  • Display digitale con unità di misura "-kPa" o "-inHg"
  • Funzione energy saving integrata che minimizza il consumo di aria compressa negli impianti a tenuta. La funzione ES può essere attivata manualmente o tramite un segnale elettrico esterno
  • Indicatori di stato con tre LED colorati per le valvole, segnale di uscita e funzione ES

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta