Codice articolo: P5010_ES
P5010 ES
Compact/stackable vacuum pumps are air-driven multistage ejector families, based on COAX® technology, that come with integrated controls and special functions,...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- P5010 con cartucce multistadio COAX® push-in Pi, Si o Xi.
- Funzione integrata Energy Saving (ES) che riduce il consumo di aria interrompendo l'alimentazione.
- Funzionamento assimilabile a quello di un termostato in un impianto di riscaldamento.
- Consigliata la versione a grande isteresi in impianti di manipolazione di materiali non porosi come fogli di metallo, vetro o plastica
- Consigliata la versione a piccola isteresi in processi dove deve essere mantenuto un preciso livello di vuoto
- Soglia di ES regolabile
- Completamente pneumatico
- Design modulare, configurabile
- Porta separata integrata per il controsoffio. Garantisce un'alta portata per velocizzare il rilascio dell'oggetto manipolato