Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0109276
24 Varianti

Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature G, pin 16, versione sinistra

These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They h...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0109276
  • 0111147
  • 0110435
  • 0121007
  • 0119573
  • 0121018
  • 0109278
  • 0120991
  • 0120990
  • 0121010
  • 0121015
  • 0121021
  • 0121026
  • 0121038
  • 0121056
  • 0121025
  • 0121039
  • 0121057
  • 0121032
  • 0121044
  • 0121062
  • 0121031
  • 0121045
  • 0121063

Caratteristiche

  • Cartuccia multistadio COAX® MINI Pi12-2 integrata
  • Valvola di sicurezza che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
  • Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
  • Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
  • Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
  • Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
  • Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
  • Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
  • Massimo di 12 unità per mano di presa.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta