Codice articolo: 0121025
24 Varianti
Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, pin 16, versione destra
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0109276
- 0111147
- 0110435
- 0121007
- 0119573
- 0121018
- 0109278
- 0120991
- 0120990
- 0121010
- 0121015
- 0121021
- 0121026
- 0121038
- 0121056
- 0121025
- 0121039
- 0121057
- 0121032
- 0121044
- 0121062
- 0121031
- 0121045
- 0121063
Caratteristiche
- Cartuccia multistadio COAX® MINI Pi12-2 integrata
- Valvola di sicurezza che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
- Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
- Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
- Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
- Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
- Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
- Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
- Massimo di 12 unità per mano di presa.