Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0127837
14 Varianti

Valvoladi disicurezza sicurezzaper pervuoto vuotoVT-1H VT-1HVacustat VacustatCOAX®, COAX®,...

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0120994
  • 0120995
  • 0119676
  • 0121008
  • 0121013
  • 0121019
  • 0120996
  • 0120998
  • 0120997
  • 0121011
  • 0121016
  • 0121022
  • 0127836
  • 0127837

Caratteristiche

  • Cartuccia multistadio COAX® MINI Pi12-2 integrata
  • Valvola di sicurezza che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
  • Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
  • Il dispositivo Energy Saving integrato, il Vacustat, riduce drasticamente il consumo di aria compressa in applicazioni a tenuta
  • Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
  • Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
  • Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
  • Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
  • Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
  • Massimo di 12 unità per mano di presa.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta