Codice articolo: 0200984
3 Varianti
piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8" ES
These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They h...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0200984
- 0200986
- 0210802
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® MINI Xi10-2 a due stadi per veloci svuotamenti fino a -94 kPa (with ES 65 -kPa)
- Consigliata per circuiti decentralizzati (una per ventosa) per massima sicurezza
- Valvola di non ritorno integrata (check valve) che trattiene il vuoto in applicazioni a tenuta in caso di guasti o mancanza di energia
- Consigliata per manipolatori ergonomici e sollevatori che devono rispettare normative come EN 13155 o ASME Standard B30.20 ecc.
- Valvola per controsoffio integrata per il rilascio rapido e affidabile degli oggetti manipolati
- Filtro a disco per proteggere l'unità dalla polvere e dalla sporcizia
- Porta di lettura vuoto
- Funzione opzionale di risparmio energetico (piSECURE ES) che può ridurre i consumi del 99%