Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0231207
4 Varianti

VGS4005, SX12 Ø 6 mm

Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0231207
  • 0231209
  • 0231208
  • 0231210

Caratteristiche

  • Generatore di vuoto leggero con alloggiamento in plastica
  • VGS4005 con cartuccia COAX®SX12 o SX42 senza membrane, ideale per ambienti molto difficili, con presenza di livelli elevati di polvere e umidità
  • Eccellente nelle applicazioni in cui è necessaria un minore livello di vuoto, come la manipolazione di sacchetti/astucci, ecc.
  • Livello di rumorosità ridotto con silenziatore integrato
  • VGS4005 è compatibile con qualsiasi ventosa con attacco maschio G3/8" dell’offerta Piab.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta