Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: VGS™2010_

VGS™2010

Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Tecnologia brevettata COAX®.
  • Compatibile con una qualsiasi ventosa con attacco G1/8" maschio. La ventosa deve essere ordinata separatamente
  • Disponibile con una cartuccia COAX® MICRO a due stadi da configurare in funzione delle necessita. Scegliere la cartucca in versione Bi per una bassa pressione di alimentazione, Si quando occorre una elevata portata, Xi quando occorre un alto grado di vuoto e Ti quando si prevede una alimentazione tra 0.4/0.6 MPa con elevata portata/tolleranza allo sporco.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta