Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: VGS™2010_BX25P

VGS™2010 BX25P

Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Tecnologia brevettata COAX®.
  • Ideale per compensare le differenze in altezza e per la manipolazione di materiali con superficie rugosa e porosa come il cartone, ecc.
  • La versione bicolore indica una differente durezza del labbro e del soffietto rendendo la ventosa robusta ed allo stesso tempo morbiba e flessibile per sigillare meglio il circuito di vuoto.
  • Un filtro a disco isola dalla polvere il circuito di vuoto.
  • Disponibile con cartuccia COAX® MICRO a due stadi. Scegliere la cartucca Si quando occorre una elevata portata, Pi per una elevata portata ad una bassa pressione di alimentazione , Xi quando occorre un alto grado di vuoto o Ti a 0.4/0.6 MPa per portata extra o tolleranza allo sporco/polvere.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta