Codice articolo: VGS™2010_OF10x30P
VGS™2010 OF10x30P
Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Tecnologia brevettata COAX®.
- Ideale per la manipolazione di piccoli particolari oblunghi con superficie piana.
- Elevata stabilità e spostamento minimo.
- Grazie alla elevata frizione della mescola, le ventose possono sopportare elevate forze laterali, quali rapide accelerazioni in direzione orizzontale.
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati.
- Disponibile con cartuccia COAX® MICRO a due stadi. Scegliere la cartucca Si quando occorre una elevata portata, Pi per una elevata portata ad una bassa pressione di alimentazione, Xi quando occorre un alto grado di vuoto o Ti a 0.4/0.6 MPa per extra portata o tolleranza allo sporco/polvere.