Codice articolo: VGS3010
VGS™3010
Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Tecnologia brevettata COAX®.
- Compatibile con una qualsiasi ventosa con attacco G3/8" maschio. La ventosa deve essere ordinata separatamente.
- Disponibile con cartuccia COAX® MICRO a due o tre stadi. Scegliere la cartucca Si quando occorre una elevata portata, una cartuccia Pi per una elevata portata ad una bassa pressione di alimentazione o una cartucca Xi quando occorre una elevata portata ad un alto grado di vuoto.
- Per applicazioni altamente polverose, scegliere la cartuccia Di la quale presenta due stadi senza flap.
- La cartuccia a tre stadi offre un a maggiore portata iniziale, ideale per le applicazioni ad elevata velocità.
- Facilità di installazione e posizionamento grazie alle diverse opzioni di montaggio.