Codice articolo: VGS™5010_BF110P
VGS™5010 BF110P
Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Tecnologia brevettata COAX®
- Particolarmente adatte per la movimentazione di lamiere e parabrezza nell'industria automobilistica
- Il labbro estremamente flessibile rende la ventosa ideale per superfici curve o undulate. La versione a doppia durezza è indicata anche per superfici irregolari, come quelle di parti in plastica o composito
- Disponibile con cartucce MIDI COAX® a due e tre stadi, in versione Si per una maggiore portata o in versione, Pi per un alto grado di vuoto con pressione di alimentazione ridotta e Xi per una grande portata a livelli elevati di vuoto
- La cartuccia a tre stadi, permette di avere una portata iniziale maggiore, necessaria in applicazioni ad alta velocità
- Installazione semplice con molteplici possibilità di fissaggio