Codice articolo: VGS™5010_BL50-3P
VGS™5010 BL50-3P
Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Tecnologia brevettata COAX®
- Adatte per la manipolazione di film plastico
- Ideali per manipolare sacchetti in plastica di differenti tipologie. Grazie alla loro flessibilità sono in grado di assicurare una presa affidabile
- La doppia durezza rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
- Attacco con passaggio maggiorato, assicura un valore di portata idoneo all'applicazione
- Disponibile con cartucce MIDI COAX® a due e tre stadi, in versione Si per una maggiore portata o in versione, Pi per un alto grado di vuoto con pressione di alimentazione ridotta e Xi per una grande portata a livelli elevati di vuoto
- La cartuccia a tre stadi, permette di avere una portata iniziale maggiore, necessaria in applicazioni ad alta velocità
- Installazione semplice con molteplici possibilità di fissaggio